TIPD140

TIPD140

설계 파일

개요

This TI Reference Design demonstrates a single op amp used as a slew rate limiter.  In control systems for valves or motors, abrupt changes in voltages or currents can cause mechanical damages.  By controlling the slew rate of the command voltages, into the drive circuits, the load voltages can ramp up and down at a safe rate.

특징
  • Component Programmable Slew Rate
  • 20v/us to 20V/s  Slew Rate
  • Dual or Single Supply Use
  • Control the rise/fall of Op Amp Output
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR352.PDF (184 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC214.ZIP (15531 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR332.PDF (86 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA192 — 고전압, 레일 투 레일 입력/출력, 5µV, 0.2µV/ºC, 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC232 — TIPD140 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD140 — 단일 연산 증폭기 슬루율 리미터 레퍼런스 디자인

TIDC232 — TIPD140 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 1. 8
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD140 — 단일 연산 증폭기 슬루율 리미터 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc232 or www.ti.com/lit/xx/tidc232/tidc232.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC232. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Single Op-Amp Slew-Rate Limiter Design Guide 2013. 12. 10