TIPD142

TIPD142

설계 파일

개요

DAC R-2R architectures display great performance in regards to noise and accuracy, but at a cost of large glitch area. This design focuses on the reduction of major-carry glitches that occur from code specific transitions in DAC R-2R architectures. This design reduces this glitch area, making it suitable for glitch-sensitive applications such as waveform generation.

특징
  • 18-bit, 0-5 V output
  • R-2R DAC with S&H Glitch Reduction Circuitry
  • <0.015 %FSR total unadjusted error
  • <2 LSB INL
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRGT3.PDF (24 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC212.ZIP (1399 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRGT2.PDF (57 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS12A4515 — 12V, 1:1(SPST), 1채널, 아날로그 스위치, 액티브 로우

데이터 시트: PDF
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC9881 — 고정밀 애플리케이션을 위한 18비트, 싱글 채널, 저잡음, 전압 출력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA2192 — e-trim을 포함한 36V, 정밀, RRIO, 저 오프셋 전압, 저입력 바이어스 전류 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Sample & Hold Glitch Reduction for Precision Outputs Design Guide 2013. 12. 10