TIPD145

TIPD145

설계 파일

개요

Single supply rail-to-rail amplifiers are commonly used in analog systems.  In some cases it is important to have an amplifier output that drives very close to GND (i.e. a few microvolts).  However, no amplifier can inherently drive this close to GND.  This TI Precision Design shows a simple design modification that allows most standard single supply rail-to-rail amplifiers to drive very close to GND.

특징
  • Drives output to true GND
  • Avoids output swing limitations near GND using pull-down
  • Single-Supply Solution
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR354.PDF (185 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC209.ZIP (15 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR335.PDF (40 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

OPA313 — 싱글, 5.5V, 1MHz, 낮은 정동작 전류(50-μA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA365 — 5V, 50MHz, 정밀, 고 CMRR, 레일 간 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC235 — TIPD145 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD145 — 진정한 GND 구동을 지원하는 단일 공급 연산 증폭기

TIDC235 — TIPD145 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 1. 8
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD145 — 진정한 GND 구동을 지원하는 단일 공급 연산 증폭기

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc235 or www.ti.com/lit/xx/tidc235/tidc235.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC235. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
추가 자료 Precision Amplifier Quickstart Kit brochure (Rev. A) 2015. 1. 13
사용 설명서 Single-Supply Op Amp With True Drive to GND Design Guide 2013. 12. 10