TIPD146

TIPD146

설계 파일

개요

Driving a low resistance load with a precision amplifier is an important requirement for many systems.  This function can be achieved with power op amps, but cost may be prohibitive.  This TI Precision design shows how to achieve high output drive capability using a precision amplifier and a simple low cost discrete bipolar transistor.

특징
  • Output Drive Increase to 200mA
  • Precision Voltage Drive on Low Impedance Loads
  • Low Cost Implementation
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR355.PDF (191 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC208.ZIP (18 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR334.PDF (88 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA188 — 정밀, 저잡음, 레일 투 레일 출력, 36V 제로 드리프트 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC234 — TIPD146 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD146 — 단일 개별 양극 트랜지스터 출력 드라이브를 사용하는 연산 증폭기

TIDC234 — TIPD146 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 1. 8
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD146 — 단일 개별 양극 트랜지스터 출력 드라이브를 사용하는 연산 증폭기

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc234 or www.ti.com/lit/xx/tidc234/tidc234.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC234. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Op Amp With Single Discrete Bipolar Transistor Output Drive Design Guide 2013. 12. 10