TIPD148

TIPD148

설계 파일

개요

Translating a ±15V signal to a single supply 5V signal for use with an ADC is a common circuit requirement.  This Dual Supply to Single Supply Amplifier circuit design translates a ±15V signal to a 0V to 5V signal.  The output of this design will not be outside of 0-5V regardless of power supply sequencing or other transient conditions.

특징
  • Shift a ±15V supply to a single 5V or 3V supply
  • Protection from power supply sequencing issues
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR357.PDF (195 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC206.ZIP (31 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR338.PDF (55 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

범용 연산 증폭기

OPA313 — 싱글, 5.5V, 1MHz, 낮은 정동작 전류(50-μA), RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC237 — TIPD148 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD148 — 레벨 변환: 듀얼-단일 전압 증폭기, ±15V~5V

TIDC237 — TIPD148 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 1. 8
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD148 — 레벨 변환: 듀얼-단일 전압 증폭기, ±15V~5V

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc237 or www.ti.com/lit/xx/tidc237/tidc237.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC237. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
추가 자료 Precision Amplifier Quickstart Kit brochure (Rev. A) 2015. 1. 13
사용 설명서 Level Translation: Dual- to Single-Supply Amp, +/-15V to 5 V Design Guide 2013. 12. 10