TIPD151

TIPD151

설계 파일

개요

This TI Verified Design implements a 16-bit, differential 4-channel multiplexed data acquisition system at 400KSPS throughput for high voltage differential input of ±20 V (40 Vpk-pk) industrial applications. The circuit is realized with a 16-bit successive-approximation-resistor (SAR) analog-to-digital converter (ADC), a precision high voltage signal conditioning front end, and a 4-channel differential multiplexer (MUX). The design details the process for optimizing the precision high voltage front end drive circuit using the OPA192 and OPA140 to achieve excellent dynamic performance with the ADS8864.

특징
  • 4-Channel, High-Voltage (±20 V), Multiplexed, Data Acquisition System
  • 400 KSPS (100KSPS/Channel) Sampling Rate
  • ±1LSB INL
  • 16 Bit, Full Scale, Channel-to-Channel Settling
  • 14.2 Bits ENOB
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR349B.PDF (120 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC243.ZIP (477 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC201.ZIP (584 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR348A.PDF (155 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

MUX36D04 — 1pA 온 상태 누설 전류, 36V, 4:1, 2채널 정밀 아날로그 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

MUX36S08 — 1pA 온 상태 누설 전류, 36V, 8:1, 1채널 정밀 아날로그 멀티플렉서

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS8864 — 단일 종단 입력, SPI 인터페이스 및 데이지 체인을 지원하는 16비트, 400kSPS, 1채널 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA140 — 레일 투 레일 출력을 지원하는 싱글 채널, 11MHz, 저잡음 36V JFET 정밀 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA350 — 싱글, 단일 공급, 레일 투 레일, 고속, 저잡음 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF3240 — 4.096V 4ppm/°C, 100µA 6핀 SOT-23 시리즈(밴드갭) 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC244 — TIPD151 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD151 — 고전압 입력 및 저왜곡을 위한 16비트 400KSPS 4채널 멀티플렉스 데이터 수집 레퍼런스 디자인

TIDC244 — TIPD151 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 1. 13
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD151 — 고전압 입력 및 저왜곡을 위한 16비트 400KSPS 4채널 멀티플렉스 데이터 수집 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc244 or www.ti.com/lit/xx/tidc244/tidc244.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC244. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 16-Bit 400-kSPS Four-Channel MUX Data Acquisition System Reference Guide (Rev. B) 2016. 3. 29