TIPD152

0°C~100°C, 하드웨어 보상 비율 측정 3-와이어 RTD 시스템 레퍼런스 디자인

TIPD152

설계 파일

개요

이 TI 정밀 설계는 0°C~100°C의 온도를 정확하게 측정하는 하드웨어 보상 3선 RTD 수집 시스템을 구현합니다 . 전압 입력 및 레퍼런스 전압은 잡음 및 드리프트의 오류를 줄이고 전반적인 시스템 정확도를 개선하기 위해 비율 측정 구성으로 배치됩니다. ADS1247은 필요한 전류 소스, 프로그래머블 게인 증폭기, 디지털 제어 멀티플렉서를 하나의 칩에 통합하여 프론트 엔드 솔루션을 간소화합니다. 전류 소스는 두 소스 간의 불일치를 최소화하기 위해 잘립니다. TPS7A4901 조정 가능한 출력, 높은 PSRR LDO는 시스템 정확도를 더욱 향상시키기 위해 기존 USB 공급 장치에 비해 깨끗한 전원 대안으로 제안됩니다.

특징
  • 3선 RTD에서 0°C~100°C의 온도 측정
  • 단일 전압 솔루션
  • 비율 측정 구성
  • ADS1247, 24bit ΔΣ ADC 활용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDR345.PDF (69 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC240.ZIP (322 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC215.ZIP (647 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDR344.PDF (101 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A49활성화를 지원하는 150mA, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS1247정밀 센서 측정을 위한 PGA, Vref 및 2x IDAC를 지원하는 24비트, 2kSPS, 4채널 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC241 — TIPD152 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD152 0°C~100°C, 하드웨어 보상 비율 측정 3-와이어 RTD 시스템 레퍼런스 디자인

TIDC241 TIPD152 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 1. 9
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD152 0°C~100°C, 하드웨어 보상 비율 측정 3-와이어 RTD 시스템 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc241 or www.ti.com/lit/xx/tidc241/tidc241.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC241. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Hardware-Compensated Ratiometric 3-Wire RTD System Design Guide 2013. 12. 12