TIPD158

TIPD158

설계 파일

개요

이 인증된 레퍼런스 설계는 DAC7311, OPA317 및 TL431B를 사용하여 12비트 루프 전원 공급(2선) 트랜스미터를 구현합니다. 이 설계에는 IEC61000-4 테스트 제품군에 대한 내성을 제공하는 보호 회로가 포함되어 있습니다. 또한 역극성 공급 전압을 정류하기 위한 회로도 포함되어 있습니다. 보호 회로 및 정류기는 전류 출력 성능에 부정적인 영향을 주지 않으며, 그 결과 0.2% 미만의 TUE(총 미조정 오차)를 달성합니다.

이 설계는 2선 데이터 전송을 위한 저비용 솔루션이 필요한 산업 자동화 및 공정 제어 애플리케이션에 적합합니다.

특징
  • 12비트, 루프 전원 공급 4~20mA, 트랜스미터
  • 10~36V 루프 공급 전압
  • 0.2% 미만의 TUE(총 미조정 오차)
  • 0.04% 미만 보정 오차
  • 저렴한 설계
  • IEC61000-4-2/3/4/6 테스트 통과 검증 완료
  • 역극성 전원 연결 시에도 정상 작동
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRB05.PDF (80 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC383A.ZIP (2605 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRB04.PDF (133 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC7311 — 배터리 구동 애플리케이션을 위한 6핀 SC70 패키지의 12비트 싱글 채널 초저전력 DAC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA317 — 저 오프셋, 레일 투 레일 I/O 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC680 — TIPD158 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD158 — 루프 전원 공급 4mA~20mA 트랜스미터 EMC 및 EMI 테스트를 거친 레퍼런스 설계

TIDC680 — TIPD158 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 10. 6
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD158 — 루프 전원 공급 4mA~20mA 트랜스미터 EMC 및 EMI 테스트를 거친 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc680 or www.ti.com/lit/xx/tidc680/tidc680.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC680. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Low-Cost Loop-Powered 4-mA to 20-mA Transmitter EMC/EMI Tested Design Guide 2014. 4. 23