TIPD164

TIPD164

설계 파일

개요

This reference design that is precision verified implements an analog input module for industrial voltages, currents and temperature sensors.  For industrial outputs, the possible input ranges include: 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, +/-25 mA, 0 to 5 V, 0 to 10 V, +/-5 V and +/-10 V. The design includes conditioning and level-shift circuitry which converts large industrial outputs into a proper input range for a +5V delta-sigma ADC. The ADC has features to directly acquire information from the RTD and thermocouple sensors over their full temperature range.

특징
  • Includes theory, component selection, TINA-TI simulation, PCB schematic and layout, bill of materials and measured performance
  • Voltage input range:  +/-10 V, 0 to 10V , +/-5V , 0 to 5 V
  • Current input range:  +/-24 mA, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA
  • 3-wire RTD temperature range:  -200 to 850°C
  • Thermocouple range:  -210 to 1190°C
  • Thermocouple cold junction compensation range:  0 to 50°C
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRC87.PDF (72 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC825.ZIP (1023 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRC86.PDF (320 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차동 증폭기

INA159 — 고속, 0.2레벨의 정밀 게인 변환 차동 증폭기

데이터 시트: PDF
계측 증폭기

INA826 — 정밀, 200μA 공급 전류, 36V 공급 계측 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS1248 — 정밀 센서 측정을 위한 24비트, 2kSPS, 8채널 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS1262 — PGA 및 공장 자동화를 위한 전압 레퍼런스를 갖춘 32비트 38kSPS 10채널 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS1263 — PGA, VREF 및 공장 자동화용 보조 ADC를 갖춘 32비트 38kSPS 10채널 델타-시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Analog Input Module for Industrial Outputs and Temperature Sensors 2014. 8. 13