TIPD176

TIPD176

설계 파일

개요

This circuit consists of a single-supply op amp configured as a transimpedance amplifier with a bandwidth greater than 1MHz for amplifying the light- dependent current of a photodiode. A small bias voltage derived from the positive supply and applied to the op amp’s non-inverting input. This prevents the output from saturating at the negative supply rail in the absence of input current.  It is designed to produce output voltages of .1V to 4.9V for photodiode currents of 0uA to 90uA.  This circuit is designed for use in common transimpedance amplifier applications such as barcode scanners, optical networking, and spectrometers.

특징
  • Includes theory, component selection, TINA-TI simulation, PCB schematic & layout, bill of materials, and measured results
  • Single Supply Photodiode Amplifier
  • >1MHz Bandwidth
  • Gain 53.6k V/A
  • Input: 0-90uA
  • Output .1V to 4.9V
  • 1.5mA supply current
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRBW5.PDF (73 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC770.ZIP (3585 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRBW4.PDF (106 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA320 — 정밀, 제로 크로스오버, 20MHz, 0.9pA Ib, RRIO, CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDC771 — TIPD176 Simulation

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD176 — 1MHz, 단일 공급, 포토다이오드 증폭기 레퍼런스 디자인

TIDC771 — TIPD176 Simulation

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2014. 11. 20
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD176 — 1MHz, 단일 공급, 포토다이오드 증폭기 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc771 or www.ti.com/lit/xx/tidc771/tidc771.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC771. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 1-MHz Single-Supply Photodiode Amplifier Reference Design Guide 2014. 9. 16