TIPD186

TIPD186

설계 파일

개요

This split-supply, high-performance guitar tone circuit provides control of the bass, mid, and treble frequencies of an electric guitar signal, while also providing gain with minimal distortion and noise. Buffered inputs and outputs preserve the behavior of the system independent of the source and load impedances, and a radio frequency (RF) filter on the circuit front end attenuates noise from outside the audio band.

특징
  • THD+N at 1 kHz: -105 dB
  • Treble adjustment range: 10 dB
  • Mid adjustment range: 9 dB
  • Bass adjustment range: 19 dB
  • Supply voltage: ±15 V
  • Utilizies OPA1642 high-performance, JFET-input audio operational amplifier
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRER9.PDF (110 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAA1A.ZIP (4930 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRER8.PDF (137 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 연산 증폭기

OPA1642 — 듀얼 SoundPlus™ 고성능, JFET 입력 오디오 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCAA2 — TIPD186 Recordings (MP3)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD186 — 기타 증폭기용 톤 스택 레퍼런스 디자인

TIDCAA2 — TIPD186 Recordings (MP3)

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2015. 5. 3
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIPD186 — 기타 증폭기용 톤 스택 레퍼런스 디자인

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcaa2 or www.ti.com/lit/xx/tidcaa2/tidcaa2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAA2. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Tone Stack for Guitar Amplifier Reference Design 2015. 4. 7