TIPD189

전압 출력 오디오 DAC용 헤드폰 증폭기 레퍼런스 디자인

TIPD189

설계 파일

개요

This reference design details a high-fidelity headphone amplifier circuit suitable for portable applications, such as smartphones and tablets. It uses an operational amplifier (op amp) with low power consumption and a very small package to convert a differential output voltage to a single-ended signal suitable for headphones. The design achieves -110.2dB THD+N at >50mW of output power into 32Ω headphones.

특징
  • Low power consumption (1.6mA/Ch) to maximize battery life
  • Extremely small solution size for space-constrained designs
  • >50mW output power (32Ω), suitable for a range of headphones
  • -106.7dB THD+N (1kHz, 10mW, 32Ω) for exceptional audio quality
  • 31mΩ output impedance
  • Stable into most headphones without series resistance
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAW1.PDF (917 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRIK6.PDF (110 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBC3.ZIP (703 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRIK5.PDF (103 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

반도체

OPA168836V, 10MHz, 저왜곡 하이 드라이브 레일 투 레일 출력 오디오 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Headphone Amplifier for Voltage-Output Audio DACs Design Guide 2015. 10. 9