TIPD195

TIPD195

설계 파일

개요

This design inputs ±10V or ±20mA and outputs 2.5V±2.3V. It utilizes the INA188, which is a zero-drift instrumentation amplifier. The 2.5V reference voltage is provided by the REF3225. Measured performance yielded just 0.153% error (typical).

특징
  •  3-Terminal PLC Reference Design
  •  Input: ±10 V or ±20 mA
  •  Output: 2.5 V ± 2.3 V
  •  Supplies: ±15V, 5 V
  •  This design yielded less than 0.2% total unadjusted error
  •  This robust circuit reference design includes theory, error analysis, component selection, simulation, PCB design, and measured data that correlates with the simulation
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU999.PDF (880 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRHO8.PDF (208 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCB34.ZIP (965 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRHO7.PDF (168 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

계측 증폭기

INA188 — 36V, 제로 드리프트, 레일 투 레일 출력 계측 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
직렬 전압 레퍼런스

REF3225 — 2.5V 4ppm/°C, 100µA 6핀 SOT-23 시리즈(밴드갭) 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 3-Terminal PLC Design Guide 2015. 5. 20
기술 문서 Noise effects on the precision of amplifiers PDF | HTML 2015. 11. 4