TIPD201

오토모티브 배터리 팩 모니터링을 위한 절연 전류 션트/전압 측정 레퍼런스 디자인

TIPD201

설계 파일

개요

TI에서 인증한 이 설계는 차량용 배터리 팩 모니터링 애플리케이션을 위한 이론, 부품 선택, TINA-TI 시뮬레이션, 검증 및 측정 성능, 알티움 회로도, PCB 레이아웃을 제공합니다.  이 설계는 절연 시스템 하드웨어 설계와 차량용 AEC-Q100 인증 12비트, 4채널, 1Msps SAR ADC, ADS7950-Q1을 사용합니다.

4회선 션트 레지스터가 포함된 이 절연 입력 설계는 고전압 및 저전압 차량용 배터리 팩을 사용하는 애플리케이션에 적합합니다. -5A~+5A의 전류와 초고전압(최대 750V)의 배터리 팩을 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다.

입력 및 레퍼런스 드라이브를 위한 TINA 시뮬레이션은 설계 솔루션 및 구성 요소 선택을 검증하고, 측정된 결과는 정밀 설계의 성능을 보여줍니다.

특징

• 절연 감지 전류(양방향): -5A~+5A
• 정밀 전류 측정(보정됨): 0.05% FSR 미만
• 매우 높은 배터리 전압 측정:  DC 750V까지
• 고전압 측정(보정되지 않음): 0.05% FSR 미만
• 절연 정밀 설계의 완전한 성능 분석을 위한 런타임 GUI

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUA81.PDF (3180 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRID3.PDF (134 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBA0.ZIP (1693 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRID2.PDF (854 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

직렬 전압 레퍼런스

REF5025A-Q1차량용, 저잡음, 초저 드리프트, 정밀 2.5V 직렬 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS7950-Q1오토모티브, 12비트, 1MSPS, 4채널, 단일 종단 SAR ADC

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7242C-Q1Automotive, 4-channel, 2/2, digital isolator

데이터 시트: PDF | HTML
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

DCR010505미니어처 1W 절연 비조정 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

REG104활성화 기능이 있는 1A, 15V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF
디지털 아이솔레이터

ISO7240CF-Q1Automotive, 4-channel, 4/0, digital isolator

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Current Shunt and Voltage Measurement for EV/HEV Auto Battery Design Guide 2015. 6. 25