TIPD202

TIPD202

설계 파일

개요

This design features a single-chip solution to linearize and transmit a 3-wire PT1000 RTD over the industry standard 2-wire 4-20mA current loop.  The design was configured for a -50°C to 250°C  temperature range, but other temperature ranges can be achieved by adjusting the component values as discussed in the Theory of Operation section of the reference design guide.  Unadjusted design accuracy was measured to be less than 0.15°C over the selected RTD temperature span.

특징
  • Input:  3-Wire PT1000 RTD
  • RTD Temperature Range:  -50°C to 250°C
  • Output:  2-Wire 4-20mA Current Loop
  • Includes analog RTD sensor linearization for >40x linearity improvement over end-point fit
  • Reference design includes theory, calculated error analysis, component selection, PCB layout, and measured results
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB11.PDF (998 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRJ18A.PDF (300 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBH5.ZIP (1130 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRJ17.PDF (211 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

4~20mA 신호 조절기

XTR112 — 센서 여자(2 x 250µA) 및 선형화를 지원하는 4~20mA 전류 트랜스미터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Analog 3-Wire PT1000 RTD to 2-Wire 4-20mA Current Loop Transmitter Design Guide 2015. 11. 9