TL5001EVM-097

PWM 벅 컨트롤러(3.3V 또는 5V 출력 선택 가능)

TL5001EVM-097

지금 주문하기

개요

The Buck Converter Evaluation Module provides a method for evaluating the performance of a buck converter using the TL5001 pulse-width-modulation (PWM) controller coupled with a TPS2817 MOSFET driver.

특징

An EVM for the TL5001 PWM controller with a 9V to selectable 3.3 or 5V, 2.5A converter.

DC/DC 컨트롤러
TL5001 넓은 입력 범위를 지원하는 PWM 컨트롤러, 레퍼런스에서 ±5% 허용 오차, 작동 온도 –20°C~85°C

 

저압측 드라이버
TPS2817 40V VDD 및 활성 풀업 입력을 사용하는 2A/2A 단일 채널 게이트 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TL5001EVM-097 — PWM Buck Controller with Selectable 3.3V or 5V Output

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TL5001EVM-097 PWM Buck Controller with Selectable 3.3V or 5V Output

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TL5001EVM-097 3.3-V/5-V Selectable Output, 2.5-A Buck Converter User's Guide (Rev. B) 2001. 5. 25
인증서 TL5001EVM-097 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2