TLC59116EVM-SW

TLC59116EVM-SW

다운로드

개요

The TLC59116EVM-SW software provides a software interface for the TLC59116 EVM boards. Use this software to change the TLC59116 IC internal registers via the USB Interface Adapter and also to control the LED Display connected to the EVM.

특징

The software checks for new updates when started (Microsoft Internet Explorer 6 required).

Software Requirements:

  • Microsoft Windows 2000 or Newer Operating System
  • Microsoft .Net Framework 2.0
    (NOTE: It is advised to install this component independently. This EVM software will attempt to install it if it is not already installed, but it might require a restart of your system).
  • Microsoft Internet Explorer 6
    (This is required for recieving automatic updates to the EVM software)

Hardware Requirements:

  • Personal Computer with USB port
  • USB Interface Adapter
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

지원 소프트웨어

TLC59116EVM-SW — Software for TLC59116 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

TLC59116EVM-SW — Software for TLC59116 Evaluation Module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2025. 2. 12

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TLC59116EVM-390 — 16채널 LED 드라이버 평가 모듈 TLC59116FEVM-571 — 16채널 LED 드라이버 평가 모듈