TLC69620Q1EVM

TLC69620-Q1 평가 모듈

TLC69620Q1EVM

지금 주문하기

개요

TLC69620Q1 평가 모듈(EVM)은 로컬 디밍 LED 드라이버 TLC69620-Q1의 특성, 작동 및 사용량을 평가하는 데 사용됩니다. TLC69620-Q1은 정전류 싱크 채널 48개를 포함한 LED 드라이버로, 최대 16비트의 개별 픽셀 수준 LED PWM 제어를 제공할 수 있습니다. 각 장치는 최대 511개의 장치 연결을 지원하는 캐스케이드 SPI(직렬 주변 기기 인터페이스)를 통해 데이터 스트림을 공유합니다.

특징
  • 프로그래머블 16비트 PWM / 하이브리드 디밍
  • 프로그래밍 가능한 7비트 아날로그 도트 보정(DC)
  • 위상 변이 및 확산 스펙트럼
  • 높은 시스템 효율을 위한 적응형 헤드룸 전압 제어(AHVC)
  • LED 개방/단락 감지, 장치 저전압 감지, ISET 범위 이탈 감지, 열 셧다운
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLC69620Q1EVM — TLC69620-Q1 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

TLC69620Q1EVM TLC69620-Q1 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
드라이버 또는 라이브러리

TLC6962X-TLC6963X-DESIGN — Design resources for TLC6962x/TLC6963x family

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
차량용 LED 드라이버
TLC69621-Q1 차량용, 8채널 로컬 조광 백라이트 LED 드라이버 TLC69622-Q1 차량용, 8채널, 기능 안전 준수 로컬 조광 백라이트 LED 드라이버 TLC69623-Q1 차량용, 8채널, 안전 영역 보고를 지원하는 로컬 조광 백라이트 LED 드라이버 TLC69624-Q1 차량용 24채널 로컬 조광 백라이트 LED 드라이버 TLC69627-Q1 차량용, 48채널, 로컬 조광 백라이트 LED 드라이버 TLC69628-Q1 차량용, 48채널, 기능 안전 준수 로컬 조광 백라이트 LED 드라이버 TLC69629-Q1 차량용, 48채널, 안전 영역 보고를 지원하는 로컬 조광 백라이트 LED 드라이버 TLC69631-Q1 차량용, 8채널, 100mA 로컬 조광 백라이트 LED 드라이버 TLC69632-Q1 차량용, 8채널, 100mA, 기능 안전 준수 로컬 조광 백라이트 LED 드라이버 TLC69633-Q1 차량용, 8채널, 안전 영역 보고를 지원하는 100mA 로컬 조광 백라이트 LED 드라이버 TLC69634-Q1 차량용 24채널 100mA, 로컬 조광 백라이트 LED 드라이버 TLC69637-Q1 차량용 48채널, 100mA, 로컬 조광 백라이트 LED 드라이버 TLC69638-Q1 차량용, 48채널, 100mA, 기능 안전 준수 로컬 조광 백라이트 LED 드라이버 TLC69639-Q1 차량용, 48채널, 안전 영역 보고를 지원하는 100mA 로컬 조광 백라이트 LED 드라이버 TLC69697-Q1 인터랙티브 신호 디스플레이 TLC6962x/3x-Q1 LED 드라이버용 오토모티브 연결
하드웨어 개발
평가 보드
TLC69628Q1EVM TLC69628-Q1 평가 모듈 TLC69698Q1EVM TLC69698-Q1 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.