홈 전력 관리 LED 드라이버 차량용 LED 드라이버

TLC69697-Q1

활성

제품 상세 정보

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Features AEC Q100, CRC, Fault output, Oscillator
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Features AEC Q100, CRC, Fault output, Oscillator
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² (4.2 mm × 3.26 mm)
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Grade 1: –40°C to 125°C ambient temperature
    • Device HBM classification level H2
    • Device CDM classification level C5
  • Operating voltage VCC range: 2.7V to 5.5V
  • Control interface options
    • UART serial communication
      • Data transfer up to 4MHz
      • Support of 4 peripherals on one bus
      • CAN transceiver compatible
  • LED driver SPI controller
    • Data transfer rate up to 6.6MHz
    • Programmable clock jitter for EMI enhancement
  • Protection and diagnostics
    • Open-drain FAULT pin
    • UART communication loss detection
    • CRC for communication
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Grade 1: –40°C to 125°C ambient temperature
    • Device HBM classification level H2
    • Device CDM classification level C5
  • Operating voltage VCC range: 2.7V to 5.5V
  • Control interface options
    • UART serial communication
      • Data transfer up to 4MHz
      • Support of 4 peripherals on one bus
      • CAN transceiver compatible
  • LED driver SPI controller
    • Data transfer rate up to 6.6MHz
    • Programmable clock jitter for EMI enhancement
  • Protection and diagnostics
    • Open-drain FAULT pin
    • UART communication loss detection
    • CRC for communication

The TLC69697-Q1 UART-compatible connectivity enables TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 device family to be controlled using a single UART controller. The device features an internal oscillator to generate the clock required for the SPI of the TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 device family. The transmitted data is aligned to the clock to maintain the timing requirements of the Serial Peripheral Interface (SPI).

The TLC69697-Q1 UART-compatible connectivity enables TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 device family to be controlled using a single UART controller. The device features an internal oscillator to generate the clock required for the SPI of the TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 device family. The transmitted data is aligned to the clock to maintain the timing requirements of the Serial Peripheral Interface (SPI).

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 TLC69697-Q1 Automotive UART-Compatible Connectivity for TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 Device Family datasheet PDF | HTML 2026. 2. 9

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

TLC69698Q1EVM — TLC69698-Q1 평가 모듈

TLC69698-Q1은 CSI(고속 직렬 인터페이스)와 SPI(직렬 주변 기기 인터페이스) 또는 UART(범용 비동기 리시버-트랜스미터) 간의 연결 기능을 TLC696xx-Q1 장치 제품군에 제공합니다. 이 문서 전체에서 TLC696xxQ1은 TLC69623-Q1, TLC69626-Q1, TLC69629-Q1, TLC69633-Q1, TLC69636-Q1, TLC69639-Q1 장치를 나타냅니다. TLC69698Q1EVM은 이 연결 집적회로(IC)의 특성, 동작 및 사용을 평가합니다. TLC69698Q1EVM은 UART over (...)
지원되는 제품 및 하드웨어
드라이버 또는 라이브러리

TLC6962X-TLC6963X-DESIGN — Design resources for TLC6962x/TLC6963x family

Design resources for TLC6962x/TLC6963x family
지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상