TLV61047EVM

TLV61047EVM

지금 주문하기

개요

TLV61047은 고효율적인 소형 2.9mm x 1.6mm SOT-23 패키지를 제공하는 고전압 비동기 부스트 컨버터입니다. TLV61047은 2.6V~20V의 넓은 입력 전압 범위를 지원하며 출력 전압은 2.2A 피크 스위칭 전류 기능과 최대 28V를 지원합니다. 이 평가 모듈은 3V~9V 입력 전압과 12V 출력 전압 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 피드백 분할기는 데이터 시트에 따라 다른 애플리케이션 조건에 맞게 수정할 수 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 3V~9V
  • 출력 전압: 12V
  • 최대 출력 전류: VIN ≥ 5V일 때 0.6A
DC/DC 컨버터
TLV61047 — SOT23-5 DDC 패키지의 20VIN, 28VOUT, 2.2A 비동기 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV61047EVM-038 — TLV61047 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV61047EVM-038 — TLV61047 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV61047EVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 11. 5
인증서 TLV61047EVM-038 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 9. 19