TLV61290EVM

TLV61290EVM

지금 주문하기

개요

TLV61290EVM-076은 고성능, 고효율의 동기식 부스트 컨버터인 TLV61290 장치의 기능을 시연하기 위해 설계되었습니다. 이 장치는 바이패스 모드와 I2C 인터페이스를 지원합니다. TLV61290EVM의 출고 기본 설정은 2.0V~5.0V의 입력 전압 범위에서 동작할 수 있도록 구성되어 있습니다. 이 모든 기능은 전반적인 성능 향상은 물론, BOM 최적화 및 설계 비용 절감에도 기여하여 유연성을 더하고 설계 최적화를 가능하게 합니다.

특징
  • 2.0V~5.0V의 넓은 입력 전압 범위
  • I2C를 통해 프로그래밍 가능한 평균 입력 전류 제한(3.5A~8A)
  • I2C를 통해 프로그래밍 가능한 출력 전압(2.35V~5.0V), 기본값 3.4V
  • 높은 효율과 우수한 부하 과도 응답 성능 제공
DC/DC 컨버터
TLV61290 — 단일 셀 리튬 이온, Ni-Rich, 실리콘 음극 애플리케이션을 위한 넓은 전압의 배터리 프론트 엔드 DC/DC 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV61290EVM-076 — TLV61290 5V, 10A 부스트 컨버터용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV61290EVM-076 — TLV61290 5V, 10A 부스트 컨버터용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV61290EVM-076 Evaluation Module PDF | HTML 2025. 7. 23
인증서 TLV61290EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 5. 12