TLV62130EVM-505

TLV62130EVM-505

지금 주문하기

개요

The TLV62130 EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62130 buck converters. The EVM convert a 4-V to 17-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers up to 3 A in a 3-mm x 3-mm QFN package. The DCS control topology provides fast transient responses and light load efficiency. Focusing on low IQ makes this solution ideal for battery powered applications.

특징
  • Wide operating input voltage range of 3 V to 17 V is ideal for 5-V or 12-V rails
  • DCS control topology for fast transient response and light load efficiency
  • Low IQ of 19 μA helps to extend the life of Li-Ion or other batteries
  • High switching frequency of 2.5 MHz permits the use of small inductors
  • Enable-pin allows power sequencing
DC/DC 컨버터
TLV62130 — 3~17V 3A 스텝다운 컨버터(3x3 QFN 패키지) TLV62130A — 3x3 QFN 패키지, DCS 제어를 지원하는 3~17V 3A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV62130EVM-505 — TLV62130EVM-505 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV62130EVM-505 — TLV62130EVM-505 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV621x0 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 11. 8
인증서 TLV62130EVM-505 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2