TLV70028EVM-463

TLV70028EVM-463

지금 주문하기

개요

The TLV70028EVM-463 facilitates evaluation of the TLV70028 200mA, low IQ, low dropout regulator in the DSE (1.5 x 1.5mm SON-6) package.

특징
  • Low Cost
  • Stable with 0.1µF Ceramic Output Cap
  • Low Power IQ = 29µA
  • 2% Accuracy
  • Low Output Noise, 55mVRMS (No Bypass Cap Required)
  • Low PSRR 80dB @ 1kHz
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TLV700 — 200mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TLV702-Q1 — 오토모티브 300mA, 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV70028EVM-463 — TLV70028EVM-463 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV70028EVM-463 — TLV70028EVM-463 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TLV700xxEVM-463 2009. 10. 30
인증서 TLV70028EVM-463 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2