TLV70033EVM-503

TLV70033EVM-503

지금 주문하기

개요

The TLV70033EVM-503 evaluation module (EVM) helps with evaluation of the TLV70033 200-mA, low quiescent current (IQ), low dropout (LDO) regulator in the DDC (2.9 x 2.9mm, 5-pin SOT-23) package with a 3.3-V output.

특징
  • Low cost
  • Stable with a 0.1-µF ceramic output capacitor
  • Low power IQ of 29 µA
  • 2% accuracy
  • Low output noise of 55 mVRMS (no bypass capacitor needed)
  • Low PSRR of 80 dB at 1 kHz
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TLV700 — 200mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TLV700XX-Q1 — 오토모티브 200mA, 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터 TLV702 — 300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TLV702P — 활성화 및 능동 출력 방전을 지원하는 300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터 TLV712 — 활성화를 지원하는 300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 낮은 출력 전압, 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV70033EVM-503 — TLV70033 200mA 저 IQ 저손실(LDO) 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV70033EVM-503 — TLV70033 200mA 저 IQ 저손실(LDO) 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TLV700xxEVM-503 2009. 10. 30
인증서 TLV70033EVM-503 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2