TLV7011-2-3-41EVM

TLV7011-2-3-41EVM

지금 주문하기

개요

The TLV7011-2-3-41EVM board is a DIP adaptor module which makes it easy to evaluate the <a href="https://www.ti.com/product/TLV7011">TLV7011</a>. TLV70x1 family uses an ultra small and leadless DPW package (0.8 x 0.8mm) . This adaptor EVM board converts it into a standard 8-pin DIP pinout. This EVM can also be useful for evaluating some of the performance characteristics of <a href="https://www.ti.com/product/TLV7021">TLV7021</a>, <a href="https://www.ti.com/product/TLV7031">TLV7031</a>, and <a href="https://www.ti.com/product/TLV7041">TLV7041</a>.

특징
  • Wide Supply Voltage Range of 1.6 V to 5.5 V
  • Quiescent Supply Current of 5 µA
  • Low Propagation Delay of 260 ns
  • Rail-to-Rail Common-Mode Input Voltage
  • Internal Hysteresis (4 mV)
  • No Phase Reversal for Overdriven Inputs
  • –40°C to 125°C Operating Ambient Temperature
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLV7011-2-3-41EVM — TLV7011 Micropower Comparator Dip Adaptor Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLV7011-2-3-41EVM — TLV7011 Micropower Comparator Dip Adaptor Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLV7011-2-3-41EVM User’s Guide PDF | HTML 2017. 4. 27
Application brief Voltage Supervision with a Comparator PDF | HTML 2023. 9. 28
인증서 TLV7011-2-3-41EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2