TLVM13660EVM

TLVM13660 3V~36V 입력, 1V~36V, 6A 출력, 전원 모듈 평가 보드

TLVM13660EVM

지금 주문하기

개요

TLVM13660EVM 고밀도 평가 모듈(EVM)은 TLVM13660 36V, 6A 동기식 벅 DC/DC 벅 전원 모듈의 성능을 보여줄 수 있도록 설계되었습니다. EVM은 3V~36V의 넓은 입력 전압 범위에서 작동하여 1% 이상의 설정값 정확도와 최대 6A 출력 전류를 가진 고정 5V 출력을 제공합니다. TLVM13660은 향상된 EMI 성능, 고효율 및 고신뢰성을 갖춘 고급 패키지 및 핀아웃 설계를 제공합니다. 고장 상태 시 레귤레이터를 보호하기 위한 여러 기능에는 저전압 잠금(UVLO), 내부 소프트 시작, 히컵 모드 과전류 보호(OCP) 및 열 셧다운 등이 있습니다. 오픈 드레인 PGOOD 표시기, 정밀 활성화, 외부 바이어스 옵션, RT 조정식 스위칭 주파수 및 인버팅 벅 부스트 기능도 갖추고 있습니다.

특징
  • 3V~36V의 넓은 입력 전압 범위
  • 5V 기본 출력 전압(점퍼 조정 가능 ~ 1.2 V, 1.8 V, 2.5 V 또는 3.3 V)
  • 최대 6개의 A1-MHz 기본 스위칭 주파수(점퍼를 500kHz, 600kHz, 750kHz, 800kHz 또는 1MHz로 조정 가능)의 전류 출력
  • CISPR 32 클래스 B 전도 방출을 전달하기 위한 입력 EMI 필터 포함
  • 작은 솔루션 풋프린트를 지원하는 완조립, 테스트 완료, 검증된 PCB 레이아웃
벅 모듈(통합 인덕터)
TLVM13640 5mm x 5.5mm 향상된 HotRod™ QFN의 고밀도 36V 입력, 1V~6V 출력, 4A 전원 모듈 TLVM13660 5mm x 5.5mm 향상된 HotRod™ QFN의 고밀도 36V 입력, 1V~6V 출력, 6A 전원 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TLVM13660EVM — TLVM13660 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 6-A output, power module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TLVM13660EVM TLVM13660 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 6-A output, power module

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

SLVRBK8 — TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
벅 모듈(통합 인덕터)
TLVM13620 4mm x 6mm x 1.8mm 패키지에 들어 있는 3.6V~36V 입력, 1V~6V 출력, 2A 스텝다운 모듈 TLVM13630 고밀도, 3V~36V 입력, 1V~6V 출력, 3A 스텝다운 전원 모듈 TLVM13660 5mm x 5.5mm 향상된 HotRod™ QFN의 고밀도 36V 입력, 1V~6V 출력, 6A 전원 모듈
하드웨어 개발
평가 보드
TLVM13630EVM TLVM13630 3V~36V 입력, 1V~6V, 3A 출력 전원 모듈 평가 보드 TLVM13660EVM TLVM13660 3V~36V 입력, 1V~36V, 6A 출력, 전원 모듈 평가 보드

SLVRBK8 TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2022. 3. 6
제품
벅 모듈(통합 인덕터)
TLVM13620 4mm x 6mm x 1.8mm 패키지에 들어 있는 3.6V~36V 입력, 1V~6V 출력, 2A 스텝다운 모듈 TLVM13630 고밀도, 3V~36V 입력, 1V~6V 출력, 3A 스텝다운 전원 모듈 TLVM13660 5mm x 5.5mm 향상된 HotRod™ QFN의 고밀도 36V 입력, 1V~6V 출력, 6A 전원 모듈
하드웨어 개발
평가 보드
TLVM13630EVM TLVM13630 3V~36V 입력, 1V~6V, 3A 출력 전원 모듈 평가 보드 TLVM13660EVM TLVM13660 3V~36V 입력, 1V~36V, 6A 출력, 전원 모듈 평가 보드

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbk8 or www.ti.com/lit/xx/slvrbk8/slvrbk8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBK8. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TLVM13660 36-V, 6-A Buck Regulator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022. 3. 18
인증서 TLVM13660EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 3. 6