TMCS-A-ADAPTER-EVM

TMCS-A-ADAPTER-EVM

지금 주문하기

개요

TMCS-A-ADAPTER-EVM은 DVG, DVF 또는 DZP 패키지를 사용하는 TMCS 절연 홀 효과 정밀 전류 감지 모니터를 빠르고 편리하게 사용할 수 있도록 설계된 평가 모듈(EVM)입니다. 이 EVM을 사용하면 절연 장벽을 통해 절연 출력을 측정하는 동시에 홀 입력 측을 통해 최대 90A 전류를 푸시할 수 있습니다. TMCS-A-ADAPTER-EVM은 장치 평가를 위한 테스트 포인트를 채우는 위치와 브레이크아웃 헤더 핀을 채우기 위한 위치가 포함된 단일의 채워지지 않은 PCB로 구성됩니다. PCB 패드는 중첩되어 DVG, DVF 또는 DZP TMCS 부품을 TMCS-A-ADAPTER-EVM과 함께 사용할 수 있습니다.

특징
  • 모든 감도 및 측정 범위에서 DVG, DVF 및 DZP 패키지의 TMCS 장치를 평가합니다
  • 모든 장치 핀에 간편한 액세스를 제공하는 테스트 포인트 및 헤더 핀
  • 부품 패드는 올바른 전원 공급 바이패스를 허용
  • 열 발산을 용이하게 하는 대형 구리 평면
  • EVM을 최대 90A로 전달하는 전류 전달 리드에 연결하는 러그 커넥터
홀 효과 전류 센서
TMCS1123 — AFR, 레퍼런스 및 ALERT 기능을 갖춘 ±1300V 강화 절연, 80ARMS 250kHz 홀 효과 전류 센서 TMCS1123-Q1 — AFR 및 ALERT 기능을 갖춘 AEC-Q100 80ARMS 홀 효과 전류 센서 TMCS1126 — AFR, 레퍼런스 및 ALERT 기능을 갖춘 80ARMS 500kHz 홀 효과 전류 센서 TMCS1126-Q1 — AFR, 레퍼런스 및 ALERT 기능을 갖춘 AEC-Q100 인증 80ARMS 500kHz 홀 효과 전류 센서 TMCS1127 — AFR 기능을 갖춘 80ARMS 250kHz 홀 효과 전류 센서 TMCS1127-Q1 — AFR 기능을 갖춘 AEC-Q100 80ARMS 250kHz 홀 효과 전류 센서 TMCS1133 — AFR 및 ALERT 기능을 갖춘 80ARMS 1MHz 홀 효과 전류 센서 TMCS1133-Q1 — AFR 및 ALERT 기능을 갖춘 차량용, 1MHz 홀 효과 전류 센서 TMCS1143 — AFR, 레퍼런스, OCP 및 ALERT 기능을 갖춘 125ARMS 250kHz 홀 효과 전류 센서 TMCS1148 — OCP, 레퍼런스 및 AFR 기능을 갖춘 125ARMS 500kHz 홀 효과 전류 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 제품 필요

이 평가 보드에는 TMCS 홀 효과 절연 전류 센서 샘플이 포함되어 있지 않습니다. 호환 장치를 샘플링하려면 지원되는 제품을 선택하십시오.

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMCS-A-ADAPTER-EVM — DVG, DVF 또는 DZP 패키지용 TMCS 절연 홀 효과 전류 센서 어댑터 카드(홀 효과 전류 센서 포함 안 됨)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMCS-A-ADAPTER-EVM — DVG, DVF 또는 DZP 패키지용 TMCS 절연 홀 효과 전류 센서 어댑터 카드(홀 효과 전류 센서 포함 안 됨)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TMCS-A-ADAPTER Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 3. 27
인증서 TMCS-A-ADAPTER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 3. 17