TMCS2100CHAREVM

TMCS2100 특성화 평가 모듈

TMCS2100CHAREVM

지금 주문하기

개요

TMCS2100 CHAREVM(특성화 EVM)은 시스템에서 TMCS2100 장치의 특성화 프로세스를 용이하게 하는 데 사용되는 보드입니다. 이 사용 설명서에서는 TMCS2100EVM과 함께 사용하도록 TMCS2100CHAREVM을 설정하는 방법을 설명합니다. CHAREVM은 독립형 모듈로 설계되지 않았으며, TMCS2100EVM 또는 TMCS2100 장치가 있는 다른 보드에서만 지원됩니다. 이 문서에는 회로도, 레퍼런스 PCB(인쇄 회로 보드) 레이아웃 및 전체 BOM(재료 사양서)이 포함되어 있습니다.

특징
  • TMCS2100 장치의 평가 및 특성화
  • 3가지 서로 다른 레퍼런스 입력 옵션
  • TMCS2100 장치의 차동 전압 출력을 위한 2가지 서로 다른 연결 옵션
  • 일반 마이크로 USB 커넥터를 통해 편리하게 전원 공급

  • 1x4 플러그 소켓 리본 케이블
  • 1x2 션트 점퍼
  • 2핀 나사식 단자대
  • 4핀 나사식 단자대
  • USB-마이크로-USB 케이블
  • 인클로저
  • 3핀 나사식 단자대
  • 8핀 나사식 단자대

범용 MCU
MSP432E401Y 이더넷, CAN, 1MB 플래시, 256kB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4F MCU

 

홀 효과 전류 센서
TMCS2100-Q1 AEC-Q100 인증, 프로그래머블 코어리스 고정밀 홀 효과 전류 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

사용 설명서가 제공됩니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMCS2100CHAREVM — TMCS2100 characterization evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

TMCS2100CHAREVM TMCS2100 characterization evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
시뮬레이션 툴

TMCS2100-DC-SIM-TOOL — Simulate the TMCS2100 using DC fields

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
홀 효과 전류 센서
TMCS2100-Q1 AEC-Q100 인증, 프로그래머블 코어리스 고정밀 홀 효과 전류 센서
하드웨어 개발
평가 보드
TMCS2100CHAREVM TMCS2100 특성화 평가 모듈 TMCS2100EVM TMCS2100 평가 모듈
시뮬레이션 툴

TMCS2100-SIM-TOOL — ANSYS simulation to aid in TMCS2100 system design

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TMCS2100CHAREVM TMCS2100 특성화 평가 모듈
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TMCS2100EVM TMCS2100 평가 모듈