TMDSCSK388

TMDSCSK388

지금 주문하기

개요

DM38x CSK(카메라 스타터 키트)를 사용하면 보안 카메라, 차량 DVR, 내시경, 액션 웨어러블 카메라, 드론, 비디오 도어벨, 베이비 모니터 및 기타 커넥티드 비디오 제품과 같은 유무선 커넥티드 디지털 비디오 애플리케이션을 설계할 수 있습니다.

DM38x CSK는 DM388 프로세서 보드와 TMDSCSKCC I/O 공통 캐리어 보드로 구성됩니다. 프로세서 보드는 소형 폼 팩터(60mm x 44mm) 설계로 DM388 장치, 전원 부품, 메모리와 TI WiLink 8 WiFi/Bluetooth®/BLE 모듈을 포함합니다. 이 보드는 프로덕션 시스템용 하드웨어 레퍼런스로 설계되었습니다. 캐리어 보드는 공용이며 원하는 경우 다른 DM(디지털 미디어) 프로세서 보드와 함께 사용할 수 있습니다. 포함된 Leopard Imaging 센서와 데모 소프트웨어를 사용하면 몇 분 만에 무선 연결을 통해 압축된 비디오를 스트리밍할 수 있습니다.

특징
  • TMDSCSK388: 60mm x 44mm DM388 프로세서 보드
  • TMDSCSKCC: 90mm x 90mm I/O 공통 캐리어 보드
  • 통합형 WiLink 8 단일 대역 콤보 2 x 2 MIMO WiFi, Bluetooth, Bluetooth Smart(저에너지) 모듈
  • 포함된 SD 카드에 Linux 4.4 LTS 커널이 사전 로딩된 IPNC SDK가 지원되어 빠른 애플리케이션 개발 가능
  • 카메라 캡처, 비디오 인코딩 및 무선 전송 기본 제공 데모
  • 공통 캐리어 보드를 다른 DM 장치 제품군 프로세서 보드와 함께 사용 가능
  • Leopard Imaging LI-CAM-AR0331-1.8 고해상도 카메라(포함됨, 사전 통합됨)를 사용해 신속한 비디오 캡처 시작

TMDSCSKCC - 공급업체에서 다음을 포함한 키트 제공:

  • I/O 공통 캐리어 보드(TMDSCSKCC)
  • 카메라 모듈(Leopard Imaging LI-CAM-AR0331-1.8)
  • 연구소 전원 공급 장치에 적합한 전원 공급 장치 케이블
  • 이더넷 케이블
  • 컴포넌트 비디오 케이블
  • USB 케이블
  • 소프트웨어, 실행 프로그램, 설명서 및 기본 제공 데모를 포함한 SD 카드
  • USB SD 카드 리더기
  • 빠른 시작 가이드
  • 보증 카드

TMDSCSK388 - 공급업체에서 다음을 포함한 키트 제공:

  • DM388 프로세서 보드
  • 소프트웨어, 실행 프로그램, 설명서 및 기본 제공 데모를 포함한 SD 카드
  • 빠른 시작 가이드
  • 보증 카드

이 CSK(카메라 스타터 키트)에는 전원 공급 장치가 포함되어 있지 않습니다. 이 CSK와 호환되는 전원 공급 장치를 구매하려면 여기를 클릭하세요.

AND 게이트
SN74LVC1G11 — 1채널 3입력 1.65V~5.5V 32mA 드라이브 강도 AND 게이트

 

MOSFET
CSD17313Q2 — 30V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 32mΩ

 

Wi-Fi 제품
WL1837MOD — WiLink™ 8 산업용 이중 대역, 2x2 MIMO Wi-Fi®, Bluetooth® 듀얼 모드 모듈

 

멀티 채널 IC(PMIC)
TPS65911 — DC/DC 4개, LDO 9개, RTC를 지원하는 통합 전원 관리 IC(PMIC)

 

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
DM385 — DaVinci 디지털 미디어 프로세서 DM388 — DaVinci 디지털 미디어 프로세서

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS717 — 150mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

 

션트 전압 레퍼런스
TLV431A — 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

 

프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서
SN74CBTLV3257 — 부분 전원 차단 모드를 지원하는 3.3V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMDSCSK388 — DM38x 카메라 스타터 키트(CSK)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDSCSK388 — DM38x 카메라 스타터 키트(CSK)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide DM388 Base Board User's Guide 2016. 8. 23
인증서 TMDSCSK388 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
추가 자료 TMDSCSK388 Quick Start Guide 2017. 1. 5
사용 설명서 DM388 Camera Starter Kit (CSK) User's Guide 2016. 12. 12
사용 설명서 IPNC Reference Design Kit Installation Guide 2016. 9. 20
사용 설명서 DM38x DaVinci™ Digital Media Processor Technical Reference Manual (Rev. B) 2016. 6. 30

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
IPNC-RDK-CSK — DM CSK(카메라 스타터 키트)용 IPNC RDK 소프트웨어