TMP1075EVM

TMP1075EVM

지금 주문하기

개요

이제 높은 정확도와 더 넓은 온도 범위를 갖춘 업계 표준 LM75/TMP75를 사용할 수 있습니다. TMP1075는 가장 널리 사용되는 디지털 온도 센서를 대체할 수 있는 드롭인 제품으로 향상된 기능을 제공합니다. TMP1075는 -25°C~+85°C 범위에서 최대 ±0.5°C의 일반 정확도와 -55°C~+125°C 범위에서 ±1°C의 일반 정확도를 12비트 분해능으로 제공하며, 0.0625°C의 온도 분해능을 제공합니다. 텍사스 인스트루먼트 TMP1075EVM(평가 모듈)은 사용자가 TMP1075를 간단하게 시작할 수 있는 방법을 제공합니다. 모듈 및 GUI는 사용자가 시스템을 평가하고 맵을 등록하기위한 빠른 설정을 제공하도록 설계되었습니다. EVM에는 원격 온도 측정을 위해 온도 센서를 MSP430에서 멀리 배치할 수 있는 천공과 여러 개의 TMP1075를 컨트롤러에 연결할 수 있는 헤더가 있습니다. 이 문서는 하드웨어 설계 및 소프트웨어 설치에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

특징
  • 간단하고 빠른 설정을 위한 GUI 제공 
  • 천공식 PCB를 통해 센서를 사용자 시스템에 배치 가능
  • 0.0625°C 분해능(12비트)로 최대 ±0.5°C 일반 정확도 일반 정확도 제공
  • 빠른 열 응답 시간을 위한 PCB 레이아웃의 예

  • USB 케이블

디지털 온도 센서
TMP1075 — 업계 표준 LM75/TMP75로 성능을 업그레이드하는 1°C I²C 온도 센서

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP2980-ADJ — 50mA, 16V, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMP1075EVM — TMP1075 디지털 온도 센서 평가 보드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMP1075EVM — TMP1075 디지털 온도 센서 평가 보드

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SBOC490 — TMP1075EVM GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
디지털 온도 센서
TMP1075 — 업계 표준 LM75/TMP75로 성능을 업그레이드하는 1°C I²C 온도 센서
하드웨어 개발
평가 보드
TMP1075EVM — TMP1075 디지털 온도 센서 평가 보드

SBOC490 — TMP1075EVM GUI

close
버전: 01.00.00.0A
출시 날짜: 2018. 5. 1
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
디지털 온도 센서
TMP1075 — 업계 표준 LM75/TMP75로 성능을 업그레이드하는 1°C I²C 온도 센서
하드웨어 개발
평가 보드
TMP1075EVM — TMP1075 디지털 온도 센서 평가 보드

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc490 or www.ti.com/lit/xx/sboc490a/sboc490a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBOC490. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TMP1075 EVM User's Guide (Rev. A) 2018. 4. 4
인증서 TMP1075EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2