TMP116EVM

개요

TMP116 장치는 EEPROM이 통합된 고정밀 디지털 온도 센서 제품군입니다. TMP116 제품군은 20°C~42°C 범위에서 최대 ±0.1°C의 정확도를 제공하며, 16비트 해상도로 0°C~85°C 범위에서 0.2°C의 정확도를 제공합니다.  TMP116EVM EVM(평가 모듈)은 TMP116 제품군을 사용하여 간편하게 시작할 수 있는 방법을 제공합니다.  EVM에는 원격 온도 측정을 위해 온도 센서를 MSP430에서 멀리 배치할 수 있는 천공이 있습니다.

특징
  • 간단하고 빠른 설정을 위한 GUI 제공
  • 천공식 PCB를 통해 센서를 사용자 시스템에 배치 가능
  • 0.0078°C 분해능(16비트)으로 최대 0.1°C 정확도
디지털 온도 센서
TMP116 0.2C 디지털 온도 센서, 64비트 비휘발성 메모리

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
LP2980-ADJ 50mA, 16V, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고

TMP116EVM은 프로토타입 평가 모듈로, 수량이 한정되어 있습니다.

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMP116EVM — TMP116 High-Precision Digital Temperature Sensor Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010002 Platinum RTD 센서를 디지털 온도 센서로 교체하는 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMP116EVM TMP116 High-Precision Digital Temperature Sensor Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010002 Platinum RTD 센서를 디지털 온도 센서로 교체하는 레퍼런스 설계
평가 모듈(EVM)용 GUI

TIDCDE4 — TMP116EVM GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TMP116EVM TMP116 고정밀, 저전력, 디지털 온도 센서 평가 모듈

TIDCDE4 TMP116EVM GUI

close
버전: 01.00.00.0B
출시 날짜: 2017. 8. 1
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
평가 보드
TMP116EVM TMP116 고정밀, 저전력, 디지털 온도 센서 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcde4 or www.ti.com/lit/xx/tidcde4b/tidcde4b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDE4. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TMP116EVM User's Guide (Rev. A) 2017. 8. 8
인증서 TMP116EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) 2018. 10. 23
애플리케이션 노트 Design Considerations for Measuring Ambient Air Temperature (Rev. B) 2018. 9. 10
애플리케이션 노트 Replacing Resistance Temperature Detectors with the TMP116 Temp Sensor 2017. 11. 6