TMP126EVM

개요

TMP126-Q1은 -55°C~175°C의 주변 온도 범위를 지원하는 고정밀 0.5°C 디지털 온도 센서입니다. TMP126-Q1은 1.62V~5.5V의 전원 범위에서 작동하면서 14비트 부호화된 온도 분해능(LSB당 0.03125°C)을 제공합니다. 이 장치는 전체 전원 범위에서 정확도를 유지할 수 있는 뛰어난 PSR을 제공합니다. 빠른 변환 속도, 낮은 공급 전류 및 간단한 3선 SPI 호환 인터페이스를 갖춘 이 제품은 다양한 애플리케이션에 적합합니다.

TMP126EVM은 TMP126을 사용하여 간편하게 시작할 수 있는 방법을 제공합니다. EVM(평가 모듈) 및 GUI(그래픽 사용자 인터페이스)는 TMP126을 평가하고 사용자가 장치의 비트 단위 레지스터 레벨까지 익숙해질 수 있게 빠른 설정을 제공하도록 설계되었습니다. 또한 EVM은 천공식 브레이크아웃 부분이 있어 사용자가 TMP126을 분리하면서도 MSP430 및 GUI를 활용하여 장치와 상호 작용하고 장치를 구성할 수 있습니다.

특징
  • 간단하고 빠른 설정을 위한 GUI 제공
  • 천공식 PCB(인쇄 회로 보드)를 사용하여 센서를 사용자 시스템에 배치 가능
  • 0.03125°C 분해능(14비트)으로 최고의 온도 정확도 측정 제공
  • GUI는 온라인 또는 데스크탑 설치를 통해 실행됩니다.
  • 지원되는 플랫폼: 웹, Windows, Linux, OS X            

  • TMP126EVM
  • USB 케이블

디지털 온도 센서
TMP126 175°C 작동, CRC 및 회전율 알림을 제공하는 ±0.25°C SPI 온도 센서 TMP126-Q1 175°C 작동, CRC 및 회전율 알림을 제공하는 오토모티브 ±0.3°C SPI 온도 센서 TMP127-Q1 175°C 작동을 지원하는 오토모티브 ±0.8°C SPI 온도 센서

 

전압 변환기
SN74LVC1T45 구성 가능한 전압 레벨 변환 및 3상 출력을 지원하는 단일 비트 듀얼 공급 버스 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMP126EVM — 고정밀 SPI 온도 센서용 TMP126 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMP126EVM 고정밀 SPI 온도 센서용 TMP126 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

TMP126EVM-GUI — TMP126EVM GUI

지원되는 제품 및 하드웨어

TMP126EVM-GUI TMP126EVM GUI

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TMP126EVM User's Guide PDF | HTML 2021. 5. 5
인증서 TMP126EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023. 2. 6