TMUXHS4612-EVM

TMUXHS4612-EVM

지금 주문하기

개요

TMUXHS4612 평가 모듈(EVM)에는 HDMI 2.1 및 DP 2.1 지원 TMUXHS4612가 포함되어 있습니다. 이 고속 비디오 멀티플렉서는 레인당 20Gbps를 지원하며 GND부터 VCC까지의 공통 모드 범위를 지원합니다. EVM은 규정 준수 테스트에서 애플리케이션을 디임베딩하기 위한 탁월한 신호 무결성 및 보정 트레이스를 위해 SMP 커넥터로 이 고속 멀티플렉서스를 구현합니다.

특징
  • HDMI 2.1 12Gbps 지원
  • DisplayPort™ 20Gbps 지원
  • SMP 커넥터를 통한 고속 신호를 위한 간단한 인터페이스
  • 외부 3.3V 전원 공급 장치용 범용 바나나 잭
  • 손쉬운 장치 구성을 위한 점퍼
  • 측정 중 TMUXHS4612에서 EVM을 디임베딩하기 위한 캘리브레이션 트레이스
HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC
TMUXHS4512 — 1.8V 공급을 지원하는 6채널 20Gbps 차동 2:1 멀티플렉서 또는 1:2 디멀티플렉서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TMUXHS4612-EVM — TMUXHS4612 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMUXHS4612-EVM — TMUXHS4612 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TMUXHS4612 6-Channel 20Gbps Differential 2:1 Mux / 1:2 Demux Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 5. 22
인증서 TMUXHS4612-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 3. 19