TPA0211EVM

TPA0211EVM

지금 주문하기

개요

A 2W mono amplifier that will operate in both bridge-tied load (BTL) and single-ended (SE) modes. This makes the TPA0211 ideal for applications that require a mono earphone and speaker. In addition, integrated DEPOP circuitry eliminates speaker noise when the amplifier turns on, off, or exits shutdown. The TPA0211 is characterized at 3.3 V and 5 V.

Package:  8-pin MSOP PowerPAD

특징
  • 2W mono bridged output drive
  • Tiny 8-pin MSOP PowerPAD Package
  • Ultra-low shutdown control
  • Integrated depop circuitry
범용 오디오 증폭기
TPA0211 — 2W 모노, 아날로그 입력 클래스 AB 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA0211EVM — TPA0211 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA0211EVM — TPA0211 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPA0211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPA0211EVM - User Guide 2000. 10. 6