TPA2016D2EVM

TPA2016D2EVM

지금 주문하기

개요

The TPA2016D2 is a stereo, filter-free Class-D audio power amplifier with automatic gain control (AGC), dynamic range compression(DRC) and I2C digital volume control. The AGC and DRC functions enhance the perceived audio loudness, and at the same time prevent speaker damage from overdrive. TheTPA2016D2 has independent software shutdown control for each channel and a 30-step volume control. Availability in the WCSP package makes TPA2016D2 an ideal choice for both cellular handsets and PDAs.

The TPA2016D2 evaluation module (EVM) is a complete, stand-alone audio board. It contains the TPA2016D2 WCSP (YZH) Class-D audio power amplifier.

All components and the EVM are Pb free.

특징
  • Filter-Free Class-D Architecture
  • 1.7 W/Ch Into 8 ohm at 5 V (10% THD+N)
  • 750 mW/Ch Into 8 ohm at 3.6 V (10% THD+N)
  • Power Supply Range: 2.5 V to 5.5 V
  • Flexible Operation With/Without I2C™
  • Programmable DRC/AGC Parameters
  • Digital I2C™ Volume Control
  • Selectable Gain from -28 dB to 30 dB in 1-dB Steps (when compression is used)
  • Selectable Attack, Release and Hold Times
  • 4 Selectable Compression Ratios
  • Low Supply Current: 3.5mA
  • Low Shutdown Current: 0.2
  • High PSRR: 75 dB at 217 Hz
  • Fast Start-up Time: 5 ms
  • AGC Enable/Disable Function
  • Limiter Enable/Disable Function
  • Short-Circuit and Thermal Protection
  • Space-Saving Package
    • 2,2 mm X 2,2 mm Nano-Free™ WCSP (YZH)
범용 오디오 증폭기
TPA2016D2 — 자동 게인 제어 및 동적 범위 압축을 지원하는 2.8W, 스테레오, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

  1. TPA2016D2 평가 모듈 주문
  2. 이 페이지에서 TPA2016D2EVM - 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 소프트웨어(Rev. B) 다운로드

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA2016D2EVM — TPA2016D2 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA2016D2EVM — TPA2016D2 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLOC116 — TPA2016D2EVM - Graphical User Interface (GUI) Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
범용 오디오 증폭기
TPA2016D2 — 자동 게인 제어 및 동적 범위 압축을 지원하는 2.8W, 스테레오, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기
하드웨어 개발
평가 보드
TPA2016D2EVM — TPA2016D2 EVM(평가 모듈)

SLOC116 — TPA2016D2EVM - Graphical User Interface (GUI) Software

close
버전: 01.00.00.0B
출시 날짜: 2010. 6. 7
제품
범용 오디오 증폭기
TPA2016D2 — 자동 게인 제어 및 동적 범위 압축을 지원하는 2.8W, 스테레오, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기
하드웨어 개발
평가 보드
TPA2016D2EVM — TPA2016D2 EVM(평가 모듈)

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc116 or www.ti.com/lit/xx/sloc116b/sloc116b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC116. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA2016D2EVM - User Guide 2008. 6. 11
인증서 TPA2016D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2