TPA2025D1EVM

TPA2025D1EVM

지금 주문하기

개요

TPA2025D1은 부스트 컨버터가 통합된 모노 2.0W 클래스 D 오디오 증폭기입니다. 평가 모듈은 TPA2025D1, 소수의 외부 부품, 오디오 소스 및 스피커에 대한 인터페이스를 간소화하는 입력 및 출력 커넥터로 구성되어 있습니다. EVM에는 BatteryGuard 변곡점 및 고정 게인 설정을 쉽게 선택할 수 있는 점퍼가 있습니다. 이 EVM은 무필터 작동을 지원하며 클래스 D 성능 테스트 시 측정 오차를 줄이기 위한 온보드 R-C 필터 옵션이 포함되어 있습니다.

TPA2025D1EVM을 사용하면 음질 및 음량 개선을 빠르게 평가할 수 있습니다. 설계자는 시스템 성능을 쉽게 확인할 수 있습니다. TPA2025D1EVM 사용 설명서에는 완전한 레퍼런스 설계를 위한 EVM 회로도, 레이아웃 및 재료 사양서가 포함되어 있습니다. 모든 부품과 평가 모듈에 납이 사용되지 않았습니다.

특징
  • 고효율 통합 부스트 컨버터
  • 3.6V에서 8Ω으로 2.0W 공급(6% THD)
  • 2.0W(3.6~5.0V)의 일정한 출력 전력
  • 2.3V~5.2V 공급 전압
  • 배터리 추적 AGC
  • 배터리 추적 SpeakerGuard™
  • 매우 높은 PSRR – 90dB
  • 고효율(81%)(1W 및 3.6V)
  • 초저 정동작 전류(1.7mA)
  • 통합 입력 저역 필터
  • 2mm x 2mm, 0.5mm 피치 16볼 WCSP
휴대폰, 태블릿, 웨어러블 오디오 증폭기
TPA2025D1 — 통합 부스트, 고정 게인 및 자동 게인 제어를 지원하는 2W, 모노, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA2025D1EVM — TPA2025D1EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA2025D1EVM — TPA2025D1EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA2025D1 Audio Power Amplifier Evaluation Module 2011. 9. 22
인증서 TPA2025D1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2