TPA2039D1YFFEVM

TPA2039D1YFFEVM

지금 주문하기

개요

TPA2039D1 is a low-power, Class-D, 12-dB fixed-gain audio power amplifier evaluation module (EVM). The EVM features a mono audio power amplifier capable of delivering 1.47 W into 8 Ω and 2.57 W into 4 Ω at 1% THD+N (YFF package). The TPA2039D1 EVM consists of a TPA2039D1 device and all necessary components to evaluate it.

특징
  • Intuitive, easy to use board.
  • 3-Input RCA input jack to easily plug into music players.
  • Output filter for AP measurements.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA2039D1YFFEVM — TPA2039D1YFFEVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA2039D1YFFEVM — TPA2039D1YFFEVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA2039D1EVM - User Guide 2009. 12. 8
인증서 TPA2039D1YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2