TPA3116D2EVM

TPA3116D2EVM

지금 주문하기

개요

The TPA3116D2 evaluation module showcases TI’s 50-W Stereo Analog Input Class-D Audio Amplifier with a small number of external components mounted on a circuit board that can be used to directly drive a speaker with an external analog audio source as the input; the evaluation module can also be configured as a 100-W, Class-D mono audio amplifier in PBTL mode.

System designers can quickly evaluate TPA3116D2’s sound quality and verify system specifications with the TPA3116D2EVM evaluation module. The TPA3116D2EVM User's Guide contains the schematic, layout and bill of materials for a reference design.

특징
  • 2x50W into 4Ω at 24V with <1% THD+N in Stereo BTL mode
  • 1x100W into 3Ω at 24V with 10% THD+N in Mono PBTL mode
  • Wide supply voltage range: 4.5V to 26V
  • Wide Switching Rates 400 kHz – 1.2 MHz
  • Four Selectable, Fixed Gain Settings
  • Integrated Self-Protection Circuits Including Overvoltage, Undervoltage, Overtemperature, DCDetect and Short Circuit with Error Reporting
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TPA3116D2 — SpeakerGuard™를 지원하는 50W 스테레오, 100W 모노, 4.5~26V 공급, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기

 

오토모티브 오디오 증폭기
TPA3116D2-Q1 — 오토모티브 50W, 2채널, 4.5V~26V 공급 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기 TPA3118D2-Q1 — 오토모티브 30W, 2채널, 4.5V~26V 공급 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA3116D2EVM — 50W 스테레오 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA3116D2EVM — 50W 스테레오 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA3116D2 EVM User's Guide (Rev. B) 2013. 12. 20
애플리케이션 노트 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. B) PDF | HTML 2026. 11. 10
애플리케이션 노트 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019. 8. 26
애플리케이션 노트 AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019. 6. 27
인증서 TPA3116D2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
기술 문서 What are the building blocks of Bluetooth speakers? PDF | HTML 2017. 2. 21

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPA3118D2EVM — 30W 스테레오 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기 평가 모듈 TPA3128D2EVM — 유휴 전력 손실이 적은 TPA3128D2 2x30W 클래스 D 증폭기 평가 모듈

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상