TPA4411EVM

TPA4411EVM

지금 주문하기

개요

TPA4411은 스테레오 헤드폰 드라이버 평가 모듈입니다. TPA4411 장치는 출력 DC 차단 커패시터를 제거하여 부품 수와 비용을 줄일 수 있도록 설계되었습니다. 이 평가 모듈은 작은 QFN 패키지의 TI TPA4411 80mW 오디오 전력 증폭기로 구성됩니다. 휴대폰/스마트폰, MP3 플레이어, 노트북 컴퓨터, PDA 등 배터리로 작동하는 소형 휴대용 오디오 장치에 이상적입니다.

특징
  • 2mm x 2mm QFN IC 포함
  • 출력 DC 차단 커패시터 제거
  • 4.5V에서 16Ω으로 80mW 출력 전력
  • 넓은 공급 전압 범위(1.8V~4.5V)
  • 독립적 R/L 채널 셧다운 제어
  • 내부 열 및 단락 보호
  • 팝 감소 회로
전문용 오디오 증폭기
TPA4411 — 80mW, 스테레오, 아날로그 입력 헤드폰 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA4411EVM — TPA4411EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA4411EVM — TPA4411EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA4411EVM - User Guide (Rev. A) 2008. 1. 9
인증서 TPA4411EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2