TPA5051EVM

TPA5051EVM

지금 주문하기

개요

The TPA5051 evaluation module (EVM) consists of a single TPA5051 audio delay device, along with other external components mounted on a printed-circuit board (PCB) that can be used to independently delay two digital audio streams. Each digital audio stream consists of a left and right channel, both of which can be delayed up to 4095 samples (with a 48 kHz sampling rate, that equates to more than 85 ms of delay).

The TPA5051EVM is designed to work seamlessly with the TI Input USB board, but can function as a stand-alone board for pass-through testing in any system. All that is required is an I²S audio source, an I²C controller, and a 5 V supply.

The TPA5051EVM also includes an onboard digital-to-analog controller (DAC), the PCM1606, which can convert I²S or left-justified data to an analog out. The analog out is filtered on the board and can be viewed with a scope probe.

특징
  • Digital Audio Format: 16-24 bit I²S, Right-Justified, Left-Justified
  • I²C Bus Controlled
  • Dual Serial Input Ports
  • Delay Time: 85 ms/ch at fs = 48 kHz
  • Delay Resolution: One Sample
  • Delay Memory Cleared on Power-Up or After Delay Changes
    • Eliminates Erroneous Data on Output
  • 3.3 V Operation With 5 V Tolerant I/O and I²C Control
  • Supports Audio Bit Clock Rates of 32 to 64 fs with fs = 32 kHz-192 kHz
  • No External Crystal or Oscillator Required
    • All Internal Clocks Generated From the Audio Clock
  • Independent Clocks for Each Audio Input
  • Surface Mount 4 mm × 4 mm, 16-pin QFN Package
  • APPLICATIONS
    • High Definition Lip-Sync Delay
    • Flat Panel TV Lip-Sync Delay
    • Home Theater Rear Channel Effects
    • Wireless Speaker Front-Channel Synchronization
립 싱크 지연 IC
TPA5050 — I2C 제어를 지원하는 스테레오 디지털 오디오 지연 프로세서 TPA5051 — I2C 제어를 지원하는 4채널 디지털 오디오 지연 프로세서 TPA5052 — 하드웨어 제어를 지원하는 스테레오 디지털 오디오 지연 프로세서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA5051EVM — TPA5051 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA5051EVM — TPA5051 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLOC125 — TPA505xEVM - Graphical User Interface (GUI) Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TPA5051EVM — TPA5051 EVM(평가 모듈)

SLOC125 — TPA505xEVM - Graphical User Interface (GUI) Software

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2008. 11. 4
하드웨어 개발
평가 보드
TPA5051EVM — TPA5051 EVM(평가 모듈)

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc125 or www.ti.com/lit/xx/sloc125/sloc125.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC125. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA5051EVM - User Guide 2006. 7. 20
인증서 TPA5051EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2