TPA6140A2YFFEVM

TPA6140A2YFFEVM

지금 주문하기

개요

The TPA6140A2YFFEVM allows the engineer to evaluate the TPA6140A2, a stereo Class-G DirectPath™ (capacitor-free) headphone amplifier in a WCSP package. The TPA6140A2 has extremely low power consumption that enables much longer battery life in portable applications.

특징
  • Highly Power-Efficient Class-G Operation
  • DirectPath™ Ground-Referenced Outputs
  • Power Supply Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
  • I2C Volume Control: -59 dB to +4 dB Gain Range
  • Separate SGND Input for Preventing Ground Loop Noise
  • High Power Supply Rejection Ratio
  • Differential Inputs for Maximum Noise Rejection
  • Advanced Pop and Click Suppression Circuitry
  • High-Impedance Output Mode
  • Tiny 1.6 mm x 1.6 mm 16-WCSP (0.4mm pitch)
전문용 오디오 증폭기
TPA6140A2 — I2C 볼륨 제어를 지원하는 32mW, 스테레오, 아날로그 입력 헤드폰 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA6140A2YFFEVM — TPA6140A2 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA6140A2YFFEVM — TPA6140A2 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
평가 모듈(EVM)용 GUI

SLOC138 — TPA6140A2EVM - Graphical User Interface (GUI) Software

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
TPA6140A2YFFEVM — TPA6140A2 EVM(평가 모듈)

SLOC138 — TPA6140A2EVM - Graphical User Interface (GUI) Software

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2009. 3. 11
하드웨어 개발
평가 보드
TPA6140A2YFFEVM — TPA6140A2 EVM(평가 모듈)

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc138 or www.ti.com/lit/xx/sloc138/sloc138.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC138. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPA6140A2EVM - User Guide 2009. 3. 16
인증서 TPA6140A2YFFEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2