TPA6211A1EVM

TPA6211A1EVM

지금 주문하기

개요

The TPA6211A1 is a 3.1-W mono fully differential amplifier designed to drive a speaker with at least 3-Ohm impedance while comsuming less than 20mm2 total board space.

The device operates from 2.5V to 5.5V while consuming only 4mA of quiescent current. The TPA6211A1 is available in a space-saving 3mm x 3mm QFN (Quad Flat No Lead) package and the 3mm x 5mm MSOP package.

Features like 70-dB improved RF rectification immunity, and small PCB area makes the TPA6211A1 ideal for wireless handsets. The fast start-up time of less than 1ms is great for PDA applications.

특징
  • 3.1 W Into 3 Ohm speakers
  • Vcc(max): 5.5 V
  • Vcc(min): 2.5 V
  • Iq: 4 mA
  • THD+N (1 kHz, 1.5 W): 0.04 %
범용 오디오 증폭기
TPA6211A1 — 3.1W, 모노, 아날로그 입력 클래스 AB 오디오 증폭기

 

오토모티브 오디오 증폭기
TPA6211A1-Q1 — 오토모티브, 3.1W, 모노, 아날로그 입력 클래스 AB 오디오 증폭기 TPA6211T-Q1 — 오토모티브, 3.1W, 모노, 아날로그 입력 클래스 AB 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPA6211A1EVM — TPA6211A1 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010264 — 슈퍼 커패시터 백업을 사용한 MCU 기반 의료용 경보 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPA6211A1EVM — TPA6211A1 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010264 — 슈퍼 커패시터 백업을 사용한 MCU 기반 의료용 경보 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPA6211A1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPA6211A1EVM - User Guide 2003. 7. 22