TPD2S300YFF-EVM

TPD2S300YFF-EVM

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트의 TPD2S300 EVM(평가 모듈)은 설계자가 TPD2S300 장치의 작동과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. TPD2S300은 USB Type-C CC(구성 채널)를 보호하기 위한 단일 칩 솔루션입니다. 이 장치는 CC1 및 CC2 핀에 대해 VBUS로의 단락 시 최대 22V까지의 과전압 보호 기능을 제공하여 불량 커넥터나 기계적 뒤틀림으로 인한 핀 단락 손상을 방지합니다 또한 TPD2S300은 USB Type C 커넥터의 CC1 및 CC2 핀에 IEC 61000-4-2 ESD 보호를 위한 채널 2개도 제공합니다. 

특징
  • IEC61000-4-2 컴플라이언스 테스트
  • USB Type-C 패스스루 기능
  • CC 라인 과전압 보호 평가

  • TPD2S300YFF-EVM

USB 포트 보호 IC
TPD2S300 — USB Type-C™ CC용 VBUS 단락 보호 및 IEC ESD 보호기 TPD6S300 — USB Type-C™ 포트 보호기: VBUS 단락 과전압 및 6채널 ESD 보호 TPD8S300 — USB Type-C™ 포트 보호기: VBUS 단락 과전압 및 8채널 ESD 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPD2S300YFF-EVM — TPD2S300 USB Type-C Overvoltage and ESD Protection Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPD2S300YFF-EVM — TPD2S300 USB Type-C Overvoltage and ESD Protection Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPD2S300YFF Evaluation Module 2017. 3. 31
인증서 TPD2S300YFF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPD6S300EVM — TPD6S300 USB Type-C™ 과전압 및 IEC ESD 보호 평가 모듈 TPD8S300EVM — TPD8S300 USB Type-C™ 과전압 및 IEC ESD 보호 평가 모듈