TPD4SXQ1EVM

TPD4SXQ1EVM

지금 주문하기

개요

TPD4SXQ1EVM은 기존 차량용 USB Type-C® 시스템에서 TPD4S480-Q1, TPD4S481-Q1, TPD4S201-Q1을 테스트하기 위한 3분할 구조의 평가 모듈입니다. 패스스루 설계를 통해 사용자는 EVM을 기존 시스템에 쉽게 연결하여 USB2.0 및 USB PD(전원 공급) 기능을 유지하면서 IEC61000-4-2 ESD 및 VBUS 단락 이벤트를 테스트할 수 있습니다. 상태 LED는 오류 이벤트를 시각적으로 표시하며, 신호 무결성을 향상시키기 위해 TUSB211A-Q1 USB2.0 리드라이버를 추가했습니다.

특징
  • TPD4S480-Q1
    • 4채널 48V VBUS 단락 보호
    • 4채널 8kV(접촉)/15kV(에어 갭) IEC61000-4-2 ESD 보호
    • 방전 배터리 케이스 처리를 위한 CC 방전 배터리 저항
    • EPR(확장 전력 범위) 레벨 VBUS 분할을 위한 활성화 기능이 포함된 VBUS 분할기 회로
    • 외부 EPR 차단 FET 제어를 위한 FET 드라이버
  • TPD4S481-Q1
    • 4채널 48V VBUS 단락 보호
    • 4채널 8kV(접촉)/15kV(에어 갭) IEC61000-4-2 ESD 보호
    • 방전 배터리 케이스 처리를 위한 CC 방전 배터리 저항
  • TPD4S201-Q1
    • 4채널 20V VBUS 단락 보호
    • 4채널 8kV(접촉)/15kV(에어 갭)IEC61000-4-2 ESD 보호
    • 방전 배터리 케이스 처리를 위한 CC 방전 배터리 저항
USB 포트 보호 IC
TPD4S201-Q1 — 차량용 USB Type-C™ CC/D+/D-와 20V 간 단락 및 IEC ESD 보호 TPD4S480-Q1 — VBUS 단락 과전압 및 IEC ESD 보호 기능을 갖춘 차량용 USB Type-C™ 48V EPR 포트 보호기 TPD4S481-Q1 — 차량용 USB Type-C™ CC/D+/D– 48V 단락 및 IEC ESD 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPD4SXQ1EVM — TPD4Sx-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPD4SXQ1EVM — TPD4Sx-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPD4SXQ1EVM User's Guide PDF | HTML 2026. 3. 19
인증서 TPD4SXQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 8. 14