TPL0501EVM

TPL0501EVM

지금 주문하기

개요

The TPL0501 is a single channel, linear-taper digital potentiometer with 256 wiper positions. This device can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat. The TPL0501 has an end–to-end resistance of 100kΩ. The internal registers of the TPL0501 can be accessed using a SPI-compatible interface. The TPL0501 has a nominal temperature coefficient of 35ppm/°C. The TPL0501 is available in an 8-pin SOT-23 and 8-microQFN package with a specified temperature range of -40°C to +125°C.

The TPL0501EVM is designed to operate with the Texas Instruments LaunchPad (MSP-EXP430G2). The TPL0501EVM comes with a pre-programmed MSP430G2553 microcontroller which is to be inserted in the DIP socket on the LaunchPad. The LaunchPad can be purchased separately at https://www.ti.com/launchpad

The TPL0501EVM has two different evaluation modes:

Mode 1 – Adjustable voltage reference mode – in this mode the TPL0501 is used in conjunction with an LMV321 op amp as an adjustable voltage reference circuit.

Mode 2 – Variable gain mode – in this mode the TPL0501 is configured as part of a variable gain non-inverting amplifier. The gain of the amplifier can be controlled by a digital interface. This mode can be used to evaluate the bandwidth of the TPL0501.

특징
  • Works with low cost MSP430 based LaunchPad platform
  • Simple GUI to control EVM
  • EVM can be operated in two different modes
    • Adjustable Voltage reference mode
    • Variable gain mode
  • Board is entirely powered by USB


    Kitting List

    디지털 전위차계(DigiPot)
    TPL0501-100 — SPI를 지원하는 256탭 단일 채널 디지털 포텐셔미터(digipot)
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    TPL0501EVM — TPL0501 256-tap single-channel digital potentiometer with SPI evaluation module

    지원되는 제품 및 하드웨어

    지원되는 제품 및 하드웨어

    하드웨어 개발
    레퍼런스 디자인
    TIDM-LPBP-SPIPOTENTIOMETER — 256 와이퍼 위치 선형 테이퍼 디지털 전위차계
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    TPL0501EVM — TPL0501 256-tap single-channel digital potentiometer with SPI evaluation module

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    하드웨어 개발
    레퍼런스 디자인
    TIDM-LPBP-SPIPOTENTIOMETER — 256 와이퍼 위치 선형 테이퍼 디지털 전위차계
    지원 소프트웨어

    SLIC017 — TPL0501EVM Software

    지원되는 제품 및 하드웨어

    지원되는 제품 및 하드웨어

    제품
    디지털 전위차계(DigiPot)
    TPL0501-100 — SPI를 지원하는 256탭 단일 채널 디지털 포텐셔미터(digipot)
    하드웨어 개발
    평가 보드
    TPL0501EVM — TPL0501 SPI를 지원하는 256탭 단일 채널 디지털 포텐셔미터 평가 모듈

    SLIC017 — TPL0501EVM Software

    close
    버전: 01.00.00.00
    출시 날짜: 2011. 9. 15
    제품
    디지털 전위차계(DigiPot)
    TPL0501-100 — SPI를 지원하는 256탭 단일 채널 디지털 포텐셔미터(digipot)
    하드웨어 개발
    평가 보드
    TPL0501EVM — TPL0501 SPI를 지원하는 256탭 단일 채널 디지털 포텐셔미터 평가 모듈

    출시 정보

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slic017 or www.ti.com/lit/xx/slic017/slic017.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLIC017. Please update any bookmarks accordingly.
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * EVM User's guide TPL0501EVM User's Guide 2011. 9. 9
    인증서 TPL0501EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2