TPS1686-87EVM

TPS1686-87EVM

지금 주문하기

개요

TPS1686-87EVM은 TPS1686 eFuse 장치의 성능을 평가하는 데 사용됩니다. TPS1686-87EVM은 54V(일반) 및 10A(정상 상태) 설계를 평가할 수 있도록 TPS16861 eFuse와 함께 제공됩니다.

특징
  • 40V~60V(일반) 작동
  • 10A의 프로그래밍 가능한 회로 차단기 임계값
  • 과전류 방지를 위한 조정 가능한 레퍼런스 전압
  • 저전압 및 과전압 보호
  • 온보드 점퍼를 사용하여 조정 가능한 출력 전압 회전율 제어
  • 온보드 점퍼를 사용하여 조정 가능한 과도 전류 블랭킹 타이머
  • 온보드 점퍼를 사용하여 조정 가능한 고속 트립 임계값
  • 입력용 TVS 다이오드 및 출력 과도 보호용 쇼트키 다이오드
  • 전원 양호 및 오류 표시를 위한 LED 상태
  • 활성화 전원 사이클 및 QOD(빠른 출력 방전)를 설정하는 옵션
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS1686 — 정확하고 신속한 전류 모니터가 탑재된 9V~80V, 16mΩ, 10A eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS1686-87EVM — TPS1686-87 evaluation module for eFuse

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS1686-87EVM — TPS1686-87 evaluation module for eFuse

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS1686EVM TPS1686 Evaluation Module for eFuse (Rev. A) PDF | HTML 2025. 10. 29
인증서 TPS1686-87EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 6. 9