TPS1689EVM

TPS1689 평가 모듈

TPS1689EVM

지금 주문하기

개요

TPS1685EVM은 TPS1685 eFuse 장치의 성능을 평가하는 데 사용됩니다. TPS1685EVM에는 54V(일반) 및 40A(정상 상태) 설계를 평가하기 위해 병렬로 연결된 두 개의 TPS16851 eFuse가 함께 제공됩니다. 이 평가 모듈은 두 개의 TPS16851 장치를 병렬로 통합하여 48V의 입력 전압에서 2kW 입력 전원 경로 보호 설계를 지원합니다.

특징
  • 40V~54V(일반) 작동
  • 온 보드 점퍼를 사용한 25A 및 44A 프로그래머블 회로 차단기 임계값
  • VIREF(32h) 레지스터를 통한 과전류, 단락 보호 및 유효 전류 공유 블록을 위한 조정 가능한 레퍼런스 전압(VIREF)
  • 하드웨어와 펌웨어 모두에서 조정 가능한 출력 전압 회전율 제어
  • OC_TIMER(14h) 레지스터를 통해 펌웨어에서 조정 가능한 과도 전류 블랭킹 타이머
  • 온 보드 점퍼를 사용한 조정 가능한 유효 전류 공유 임계값
eFuse(통합 핫 스왑)
TPS1689 PMBus® 디지털 원격 측정이 지원되는 9V~80V, 3.5mΩ, 20A 적층형 eFuse
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS1689EVM — TPS1689 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS1689EVM TPS1689 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS1689 Evaluation Module for eFuse (Rev. A) PDF | HTML 2025. 10. 8