TPS1H200EVM

TPS1H200EVM

지금 주문하기

개요

TPS1H200-Q1 평가 모듈(EVM)은 TPS1H200-Q1 싱글 채널 고압측 스위치를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS1H200EVM을 이용하면 다양한 부하 조건(0A~2.5A)에서 TPS1H200-Q1 장치에 여러 다른 입력 전압(3.4V~40V)을 인가할 수 있습니다. 출력, 입력, 진단 및 스위칭 파형은 EVM에서 모니터링할 수 있습니다.

특징
  • AECQ100-12에 따라 테스트된 싱글 채널 고압측 전원 스위치
  • 작동 전압 4~40V, 3.4V까지 작동 가능
  • 500nA 미만의 초저 대기 전류
  • 고정밀 전류 센스
  • 프로그래밍 가능 전류 제한 기능
고압측 스위치
TPS1H200A-Q1 — 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 200mΩ, 1채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS1H200EVM — TPS1H200-Q1 40V, 2A, 200mΩ On-Resistance High Side Switch Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS1H200EVM — TPS1H200-Q1 40V, 2A, 200mΩ On-Resistance High Side Switch Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS1H200-Q1 Evaluation Module (EVM) PDF | HTML 2018. 2. 4
인증서 TPS1H200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2