TPS2113AEVM-581

TPS2113ADRB 전원 멀티플렉서용 평가 모듈

TPS2113AEVM-581

지금 주문하기

개요

The TPS211xAEVM is an evaluation module for the Texas Instruments TPS211xA family of two-input, one-output power multiplexers. These multiplexers enable seamless transition between two power supplies, each operating at 2.8 V-5.5 V and delivering up to 1 A. TPS211xA EVM-061 is used for TPS211xAPW packaged parts. The TPS211xA EVM-581 is used for TPS211xADRB packaged parts and described in this user's guide which contains the EVM schematics, board layout, list of materials and configuration materials. The EVM has test points for convenient access to all critical node voltages, potentiometers for adjusting the current limit and the auto-switching voltage sense thresholds, headers for selecting the manual/auto-switching operating modes, and headers for selecting the output hold-up capacitance.

전원 멀티플렉서
TPS2113A 자동 스위치오버 및 상태 출력을 지원하는 2.8V~5.5V, 84mΩ, 1.25A, 전원 멀티플렉서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2113AEVM-581 — Evaluation Module for the TPS2113ADRB Power Multiplexer

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2113AEVM-581 Evaluation Module for the TPS2113ADRB Power Multiplexer

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS211xADRB-EVM 2010. 3. 18
인증서 TPS2113AEVM-581 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.