TPS2117EVM

TPS2117EVM

지금 주문하기

개요

TPS2117 평가 모듈(EVM)은 TPS2117을 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS2117은 사용 가능한 입력 간 자동 또는 수동 전환을 위해 구성할 수 있는 이중 입력, 단일 출력 전원 멀티플렉서입니다. EVM을 사용하면 전체 전압 및 전류 등급의 평가를 위한 TPS2117 작동 모드를 구성할 수 있습니다. 출력, 입력 및 스위칭 파형은 EVM에서 모니터링할 수 있습니다.

특징
  • 구성 가능한 작동 모드
  • 1.6V~5.5V VIN 입력 전압 범위
  • 4A 최대 연속 스위치 전류 동작
  • 온보드 CIN 및 COUT 커패시터
전원 멀티플렉서
TPS2117 — 수동 및 우선 순위 전환을 지원하는 1.6V~5.5V, 20mΩ, 4A 저 IQ 전원 멀티플렉서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS2117EVM — TPS2117 저 IQ의 5.5V, 4.5A 전력 멀티플렉서용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS2117EVM — TPS2117 저 IQ의 5.5V, 4.5A 전력 멀티플렉서용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
설계 툴

PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
전원 멀티플렉서
TPS2116 — 1.6V~5.5V, 40mΩ, 2.5A, 저 IQ, 우선 순위 전원 멀티플렉서 TPS2121 — 원활한 전환을 지원하는 2.7V~22V, 56mΩ, 4.5A, 전원 멀티플렉서
하드웨어 개발
평가 보드
TPS2116EVM — 수동 및 자동 전환을 지원하는 TPS2116 낮은 IQ 전원 멀티플렉서 평가 모듈 TPS2117EVM — TPS2117 저 IQ의 5.5V, 4.5A 전력 멀티플렉서용 평가 모듈 TPS2121EVM-023 — 우선 순위 전원 멀티플렉서 애플리케이션용 TPS2121 평가 모듈

PMUX-SWITCHOVER-CALC — Calculate fast switchover parameters for power mux devices

close
버전: 1.0.0
출시 날짜: 2024. 1. 25
제품
전원 멀티플렉서
TPS2116 — 1.6V~5.5V, 40mΩ, 2.5A, 저 IQ, 우선 순위 전원 멀티플렉서 TPS2121 — 원활한 전환을 지원하는 2.7V~22V, 56mΩ, 4.5A, 전원 멀티플렉서
하드웨어 개발
평가 보드
TPS2116EVM — 수동 및 자동 전환을 지원하는 TPS2116 낮은 IQ 전원 멀티플렉서 평가 모듈 TPS2117EVM — TPS2117 저 IQ의 5.5V, 4.5A 전력 멀티플렉서용 평가 모듈 TPS2121EVM-023 — 우선 순위 전원 멀티플렉서 애플리케이션용 TPS2121 평가 모듈

출시 정보

Tool that calculates switchover parameters for power mux devices

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS2117 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 3. 14
인증서 TPS2117EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023. 2. 27